选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

SLVC772

TPS2388x EVM GUI

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.0C
发布日期: 2021-4-28
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
电源设备
TPS23880 具有可编程 SRAM 的 4 线对、4 类、8 通道 PoE PSE TPS23881 具有 200mΩ RSENSE 的 4 线对、4 类、8 通道 PoE PSE  TPS23882 具有 SRAM 和 200-mΩ RSENSE 的 3 类、2 线对、8 通道 PoE PSE 控制器 TPS23882B 具有自主模式、SRAM 和 200mΩ RSENSE 的 3 类、2 线对、8 通道 PoE PSE 控制器
硬件开发
子卡
TPS23880EVM-008 适用于 IEEE 802.3bt 就绪型 PoE PSE 应用的 TPS23881 EVM 子卡 TPS23881EVM-008 适用于 IEEE 802.3bt 就绪型 PoE PSE 应用的 TPS23881 子卡 TPS23882B1EVM-008 TPS23882B 子卡 3 类、30W、两线对、八端口系统 PSE TPS23882EVM-008 适用于 8 端口 PSE 系统的 TPS23882 3 类、30W、2 线对 PSE 子卡
开发套件
BOOST-PSEMTHR-007 适用于 IEEE 802.3bt 就绪型 PoE PSE 应用的 TPS2388x 主板
评估板
BOOST-PSEMTHR8-097 TPS23882 适用于 8 端口 PSE 系统的 3 类、30W、2 线对 PSE 主板

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc772 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc772c/slvc772c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC772. Please update any bookmarks accordingly.