选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

SLVC024

bq24715 EVM GUI Package

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.0C
发布日期: 2018-2-6
产品
电池充电器 IC
BQ2000 具有峰值电压检测终端的开关模式多化合物电池充电器 BQ2000T 具有 dT/dt 终端的开关模式多化合物电池充电器 BQ2002 具有负 dV、PVT 和 Top-Off 时间设置 1 的镍镉电池/镍氢电池充电控制器 BQ2002C 具有负 dV、PVT 的镍镉电池/镍氢电池充电控制器 BQ2002D 具有 dT/dt 终止功能的镍镉电池/镍氢电池充电控制器 BQ2002E 具有负 dV、PVT 和 tMTO 设置 1 的镍镉电池/镍氢电池充电控制器 BQ2002F 具有负 dV、PVT 和 Top-Off 时间设置 2 的镍镉电池/镍氢电池充电控制器 BQ2002G 具有负 dV、PVT 和 tMTO 设置 2 的镍镉电池/镍氢电池充电控制器 BQ2002T 具有 dT/dt 终止功能和低温故障指示功能的镍镉电池/镍氢电池充电控制器 BQ2031 具有用户可选充电算法的开关模式铅酸电池充电器 BQ2057C 具有 AutoCompTM 的 4.2V 低压降线性 1 节锂离子电池充电控制器 BQ2057W 具有 AutoCompTM 的 8.4V 低压降线性 2 节锂离子电池充电控制器 BQ24010 采用 QFN-11 封装、具有交流存在指示和温度感应功能的单节 1A 线性锂离子电池充电器 BQ24012 采用 QFN-12 封装、具有 FET、交流存在指示和充电使能端的单节 1A 线性锂离子电池充电器 BQ24013 采用 QFN-11 封装、具有充电使能和充电终止使能功能的单节 1A 线性锂离子电池充电器 BQ24200 采用 MSOP-8 封装、具有温度感应功能、适用于限流应用的 500mA、4.2V 锂离子电池充电器 BQ24201 采用 MSOP-8 封装、具有温度感应功能、适用于限流应用的 500mA、4.1V 锂离子电池充电器 BQ24202 采用 MSOP-8 封装、显示充电状态、适用于限流应用的 500mA、4.2V 锂离子电池充电器 BQ24203 采用 MSOP-8 封装、显示充电状态、适用于限流应用的 500mA、4.1V 锂离子电池充电器 BQ24205 采用 MSOP-8 封装、适用于限流应用的 500mA、4.1V 锂离子电池充电器 BQ24715 具有 N 沟道 MOSFET 选择器的 SMBus 2 至 3 节 NVDC 降压电池充电控制器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc024 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc024c/slvc024c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC024. Please update any bookmarks accordingly.