选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

SLURAY7

UCC53x0 Gate Resistor and Thermal Calculator Tool

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2020-4-20
产品
隔离式栅极驱动器
UCC5310 具有米勒钳位、12V UVLO 且采用 D 或 DWV 封装的 3kVrms/5kVrms、2A/1A 单通道隔离式栅极驱动器 UCC5320 具有 UVLO(以 GND 为基准)或分离输出的 3k/5kVrms、2A/2A 单通道隔离式栅极驱动器 UCC5350 具有米勒钳位或分离输出以及 8V 或 12V UVLO 的 5A/5A 单通道隔离式栅极驱动器 UCC5350-Q1 适用于 SiC/IGBT 且具有米勒钳位或分离输出的汽车类 ±5A 单通道隔离式栅极驱动器 UCC5390 具有 UVLO(以 GND 为基准)或分离输出的 3kVrms/5kVrms、±10A 单通道隔离式栅极驱动器 UCC5390-Q1 汽车级 17A 5kv RMS 单通道隔离式栅极驱动器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sluray7 or www.ti.com.cn/lit/xx/sluray7/sluray7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLURAY7. Please update any bookmarks accordingly.