选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

SLAC279

CC430F613x C Examples (IAR and CCS)

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.0J
发布日期: 2020-3-11
产品
MSP430 微控制器
CC430F6135 具有 16KB 闪存、2KB SRAM、低于 1GHz 无线电、AES-128、12 位 ADC、I2C/SPI/UART 和 96 段 LCD 的 20MHz MCU CC430F6137 具有 32KB 闪存、4KB SRAM、低于 1GHz 无线电、AES-128、12 位 ADC、I2C/SPI/UART 和 96 段 LCD 的 20MHz MCU
Sub-1GHz 无线 MCU
CC430F5133 具有 12 位 ADC、8kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5135 具有 12 位 ADC、16kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5137 具有 12 位 ADC、32kB 闪存和 4kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slac279 or www.ti.com.cn/lit/xx/slac279j/slac279j.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLAC279. Please update any bookmarks accordingly.