选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

SLAC017

MSP430x41x, MSP430F42x Code Examples

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.0P
发布日期: 2020-3-11
产品
MSP430 microcontrollers
MSP430F412 具有 4KB 闪存、256B SRAM、计时器、比较器和 96 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F413 具有 8KB 闪存、256B SRAM、计时器、比较器和 96 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F415 具有 16KB 闪存、512B SRAM、计时器、比较器和 96 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F417 具有 32KB 闪存、1KB SRAM、计时器、比较器和 96 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F423 具有 3 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、8KB 闪存和 256B RAM 的 8MHz 感应 MCU MSP430F423A 具有 3 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、8KB 闪存和 256B RAM 的 8MHz 感应 MCU MSP430F425 具有 3 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、16KB 闪存和 512B RAM 的 8MHz 感应 MCU MSP430F425A 具有 3 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、16KB 闪存和 512B RAM 的 8MHz 感应 MCU MSP430F427 具有 3 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、32KB 闪存和 1KB RAM 的 8MHz 感应 MCU MSP430F427A 具有 3 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、32KB 闪存和 1KB RAM 的 8MHz 感应 MCU MSP430FE423 具有 3 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、8KB 闪存和 256B RAM 的 8MHz 计量 MCU MSP430FE4232 具有 2 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、8KB 闪存和 256B RAM 的 8MHz 计量 MCU MSP430FE423A 具有 3 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、8KB 闪存和 256B RAM 的 8MHz 计量 MCU MSP430FE425 具有 3 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、16KB 闪存和 512B RAM 的 8MHz 计量 MCU MSP430FE4252 具有 2 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、16KB 闪存和 512B RAM 的 8MHz 计量 MCU MSP430FE425A 具有 3 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、16KB 闪存和 512B RAM 的 8MHz 计量 MCU MSP430FE427 具有 3 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、32KB 闪存和 1KB RAM 的 8MHz 计量 MCU MSP430FE4272 具有 2 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、32KB 闪存和 1KB RAM 的 8MHz 计量 MCU MSP430FE427A 具有 3 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、32KB 闪存和 1KB RAM 的 8MHz 计量 MCU MSP430FW423 适用于气流和水流计量应用的旋转感应 MCU,具有扫描接口、8KB 闪存、256B SRAM MSP430FW425 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、16KB 闪存、512B SRAM MSP430FW427 适用于气流和水流计量应用的旋转感应 MCU,具有扫描接口、32KB 闪存、1KB SRAM MSP430FW428 适用于气流和水流计量应用的旋转感应 MCU,具有扫描接口、48KB 闪存、2KB SRAM MSP430FW429 适用于气流和水流计量应用的旋转感应 MCU,具有扫描接口、60KB 闪存、2KB SRAM

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slac017 or www.ti.com.cn/lit/xx/slac017p/slac017p.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLAC017. Please update any bookmarks accordingly.