选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN

SimpleLink™ 软件开发套件 (SDK) Wi-Fi® 插件

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 4.20.00.10
发布日期: 2020-7-8

Windows Installer for SimpleLink SDK Wi-Fi Plugin

SHA-256 校验和

macOS Installer for SimpleLink SDK Wi-Fi Plugin

SHA-256 校验和

Linux Installer for SimpleLink SDK Wi-Fi Plugin

SHA-256 校验和
产品
Arm Cortex-M4 MCU
MSP432E401Y 具有以太网、CAN、1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F MCU MSP432E411Y 具有以太网、CAN、TFT LCD、1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F MCU
Wi-Fi 产品
CC3120 适用于 MCU 应用的 SimpleLink™ Wi-Fi® 网络处理器、物联网解决方案 CC3120MOD 适用于物联网且具有 6 个 TLS/SSL 插槽的 SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ 网络处理器模块 CC3130 具有共存性、WPA3 和 16 个 TLS 插槽的 SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Wi-Fi® 网络处理器 CC3135 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 双频带 Wi-Fi® 无线网络处理器 CC3135MOD SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 双频带 Wi-Fi® 无线网络处理器模块
低功耗 2.4GHz 产品
CC2642R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2652R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU
硬件开发
开发套件
CC3120BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120 无线网络处理器 BoosterPack™ 插件模块 MSP-EXP432E401Y MSP432E401Y 以太网 SimpleLink™ MCU LaunchPad™ 开发套件
评估板
BOOSTXL-CC3135 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3135 双频带无线网络处理器 BoosterPack™ 插件模块 LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ 多标准无线 MCU LaunchPad™ 开发套件

文档

SimpleLink SDK Wi-Fi Plugin Users Guide

Wi-Fi Starter Pro mobile application for iOS and Android

发布信息

The SimpleLink™ SDK Wi-Fi Plugin is a companion software package that enables the use of a Wi-Fi radio on any standard MSP432 platform including the MSP432P401, MSP432P4111, and MSP432E401 families, as well as on the CC26X2R family of devices. By having the ability to seamlessly and modularly add Wi-Fi functionality to an embedded system, a programmer can enable their embedded device to become a gateway to various IOT infrastructures.

新增功能

Updated and validated against v3.40.01.02 of the MSP432P4 SDK and v4.20.00.xx of the MSP432E4/CC26X2R1/CC32XX SDKs.