选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

SIGCONARCHITECT-REPEATER-PROFILES

SigCon Architect Repeater Profiles v1.1

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2015-10-6
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
PCIe、SAS 和 SATA IC
DS160PR412 具有集成式 1:2 多路信号分离器的 PCIe® 4.0、16Gbps、4 通道线性转接驱动器 DS160PR421 具有集成式 2:1 多路复用器的 PCIe® 4.0 16Gbps 4 通道线性转接驱动器 DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 通道线性转接驱动器 DS160PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 4.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 路(16 通道)重定时器 DS160UP822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 UPI 2.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 通道线性转接驱动器 DS320PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 5.0 32Gbps 8 通道线性转接驱动器 SN75LVPE3410 PCIe® 3.0 8Gbps 4 通道线性转接驱动器
协议和总线开关和多路复用器
TMUXHS4412 4 通道 20Gbps 2:1/1:2 差分多路复用器/多路信号分离器
硬件开发
评估模块 (EVM) 用 GUI
SIGCONARCHITECT SIGCON ARCHITECT

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snlc056 or www.ti.com.cn/lit/xx/snlc056a/snlc056a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNLC056. Please update any bookmarks accordingly.