选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR

Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-5-20
产品
并联电压基准
ATL431 2.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器 LM136-2.5-N 电压基准二极管 LM136-5.0 5.0V 基准二极管 LM136-5.0QML 5.0V 基准二极管 LM136A-2.5QML 2.5V 基准二极管 LM136A-2.5QML-SP 耐辐射 QMLV、2.5V 并联电压基准 LM136A-5.0QML 5.0V 基准二极管 LM185-1.2-N 微功耗电压基准二极管 LM185-1.2QML 微功耗电压基准二极管 LM185-1.2QML-SP 耐辐射 QMLV、1.2V 并联电压基准 LM185-2.5-N 微功耗电压基准二极管 LM185-2.5QML 微功耗电压基准二极管 LM185-2.5QML-SP 航天级 QMLV 2.5V 并联电压基准 LM185-ADJ 可调节微功耗电压基准 LM185QML 可调节微功耗电压基准 LM285-1.2 具有 -40°C 至 +85°C 工作温度范围的 1.235V 微功耗基准电压 LM285-1.2-N 温度范围为 -40°C 至 +85°C 的 1.235V 微功耗基准电压二极管 LM285-2.5 具有 -40°C 至 +85°C 工作温度范围的 2.5V 微功耗基准电压 LM285-2.5-N 温度范围为 -40°C 至 +85°C 的 2.5V 微功耗基准电压二极管 LM285-ADJ 可调节、85°C、微功耗电压基准 LM336-2.5 具有 0°C 至 70°C 工作温度范围的 2.5V 集成参考电路 LM336-2.5-N 电压基准二极管 LM336-5.0 5V 基准电压二极管 LM385-1.2 具有 0°C 至 70°C 工作温度范围的 1.235V、2%、微功耗基准电压 LM385-1.2-MIL 微功耗电压基准源 LM385-1.2-N 温度范围为 0°C 至 70°C 的 1.235V 微功耗基准电压二极管 LM385-2.5 2.5V、2%、70°C、微功耗基准电压 LM385-2.5-N 温度范围为 0°C 至 70°C 的 2.5V 微功耗基准电压二极管 LM385-ADJ 可调节、70°C、微功耗电压基准 LM4030 超高精度并联电压基准 LM4040 固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准 LM4040-N 100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4040-N-Q1 汽车类 100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4041-N 固定和可调节、45µA、精密微功耗并联电压基准 LM4041-N-Q1 汽车类精密微功耗并联电压基准 LM4050-N 50ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4050-N-Q1 汽车类 50ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4050QML-SP 耐辐射 QMLV、2.5V 或 5V 并联电压基准 LM4051-N 固定和可调节、精密微功耗并联电压基准 LM431 精度为 2%、1% 或 0.5% 的可调精密齐纳并联稳压器 LM4431 微功耗并联电压基准 LMV431 1.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器 LMV431A 1%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器 LMV431B 0.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器
电流基准和电流源
LM134 3 端子可调节电流源 LM234 100°C 3 引脚可调节电流源 LM334 具有 0°C 至 70°C 工作温度范围的 3 引脚可调节电流源
裸片和晶圆服务
LM336-2.5-MIL 并联电压基准

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snvc184 or www.ti.com.cn/lit/xx/snvc184/snvc184.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNVC184. Please update any bookmarks accordingly.