Home
Design resources
选择版本
选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
SHUNT-REFERENCE-CALC
Shunt Reference Selector and Design Calculator
选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0
发布日期: 2024-8-14
产品
并联电压基准
ATL431
—
2.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器
ATL431LI
—
采用超小型 DQN 封装的低 IQ 可编程分流稳压器
ATL431LI-Q1
—
汽车级高带宽、低 IQ 可编程并联稳压器(引脚排列:KRA)
ATL432
—
2.5V 精密可编程并联稳压器
ATL432LI
—
高带宽、低 IQ 可编程并联稳压器(引脚排列:RKA)
ATL432LI-Q1
—
汽车级高带宽、低 IQ 可编程并联稳压器(引脚排列:RKA)
LM4030
—
超高精度并联电压基准
LM4040
—
固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准
LM4040-N
—
100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准
LM4040-N-Q1
—
汽车类 100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准
LM4040C25-EP
—
精度为 0.5% 的增强型产品 2.5V 精密微功耗并联电压基准
LM4041-N
—
固定和可调节、45µA、精密微功耗并联电压基准
LM4041-N-Q1
—
汽车类精密微功耗并联电压基准
LM4041A12
—
精度为 0.1% 的 1.2V 精密微功耗并联电压基准
LM4041B
—
精度为 0.2% 的可调节精密微功耗并联电压基准
LM4041B12
—
精度为 0.2% 的 1.2V 精密微功耗并联电压基准
LM4041C
—
精度为 0.5% 的可调节精密微功耗并联电压基准
LM4041C12
—
精度为 0.5% 的 1.2V 精密微功耗并联电压基准
LM4041D
—
精度为 1% 的可调节精密微功耗并联电压基准
LM4041D12
—
精度为 1% 的 1.2V 精密微功耗并联电压基准
LM4050-N
—
50ppm/°C 精密微功耗并联电压基准
LM4050-N-Q1
—
汽车类 50ppm/°C 精密微功耗并联电压基准
LM4050QML-SP
—
耐辐射 QMLV、2.5V 或 5V 并联电压基准
LM4051-N
—
固定和可调节、精密微功耗并联电压基准
LMV431
—
1.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器
LMV431A
—
1%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器
LMV431B
—
0.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器
TL431
—
可调节精密并联稳压器
TL431-Q1
—
汽车级可调节精密并联稳压器(引脚布局:KRA)
TL431C
—
2% 可调节精密并联稳压器
TL431LI
—
具有经优化的基准电流的可调节精密分流稳压器(引脚布局:KRA)
TL431LI-Q1
—
具有经优化的基准电流的汽车类可调节精密并联稳压器
TL432
—
可调节精密并联稳压器(反向引脚)
TL432-Q1
—
汽车级可调节精密并联稳压器(引脚布局:RKA)
TL432LI
—
具有经优化的基准电流的可调节精密分流稳压器(引脚布局:RKA)
TL432LI-Q1
—
具有经优化的基准电流的汽车类可调节精密并联稳压器
TLA431
—
具有 KRA 引脚布局的全电容稳定精密可编程基准
TLA432
—
具有 RKA 引脚布局的全电容稳定精密可编程基准
TLV431
—
精度为 1.5% 的低电压可调节精密并联稳压器
TLV431A
—
精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器
TLV431A-Q1
—
汽车类低电压可调节精密并联稳压器
TLV431B
—
精度为 0.5% 的低电压可调节精密并联稳压器
TLV431B-Q1
—
汽车级低电压可调节精密并联稳压器
TLVH431
—
精度为 1.5% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器
TLVH431A
—
精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器
TLVH431A-Q1
—
汽车级低电压可调节精密并联稳压器
TLVH431B
—
精度为 0.5% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器
TLVH431B-EP
—
精度为 0.5% 的塑料增强型、低电压、宽工作电流、可调节精密并联稳压器
TLVH431B-Q1
—
汽车类低电压可调节精密并联稳压器(反向引脚排列)
TLVH432
—
精度为 1.5% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器(反向引脚排列)
TLVH432A
—
精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器(反向引脚排列)
TLVH432B
—
精度为 0.5% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器(反向引脚排列)
精密运算放大器 (Vos<1mV)
TLV4333
—
适用于成本敏感型系统的四路、350kHz、低噪声、RRIO、CMOS 运算放大器
TLV4376
—
四路 5.5MHz、100µV 失调电压、8nV/√Hz 噪声、815µA 功耗、精密运算放大器
TLV4387
—
四通道、超高精度 (10μV) 零漂移 (0.01μV/°C) 低输入偏置电流运算放大器
通用运算放大器
TLV4313
—
四路、5.5V、1MHz、低静态电流 (65μA)、RRIO 运算放大器
TLV4314
—
四路 5.5V、3MHz、RRIO 运算放大器
TLV4314-Q1
—
汽车级、四路、5.5V、3MHz、RRIO 运算放大器
TLV4316
—
四路 5.5V、10MHz、RRIO 运算放大器
TLV4316-Q1
—
汽车级、四路、5.5V、10MHz、RRIO 运算放大器
TLV4379
—
四路、5.5V、90kHz、低静态电流 (4μA)、RRIO 运算放大器
发布信息
This is the first release of this tool.
出错了
此信息目前不可用。请稍后重试。
OK