选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

OMAP35XCODECS

用于 OMAP35x 的编解码器 - 软件和文档

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.00.002
发布日期: 2010-6-17

MPEG4 Encoder SP@L5 Max:WVGA/D1@30 frames per second

SHA-256 校验和

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:WVGA/D1@30 frames per second

SHA-256 校验和

H.264 Encoder BP@Level 3.0 Max:WVGA/D1@30 frames per second

SHA-256 校验和

MPEG4 Encoder SP@L5 Max:WVGA/D1@30 frames per second

SHA-256 校验和

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:WVGA/D1@30 frames per second

SHA-256 校验和

H.264 Encoder BP@Level 3.0 Max:WVGA/D1@30 frames per second

SHA-256 校验和
产品
多媒体和工业网络 SoC
OMAP3503 Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、LPDDR OMAP3515 Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、3D 图形、LPDDR OMAP3525 应用处理器 OMAP3530 应用处理器

文档

发布信息

All codecs are

eXpressDSP

compliant and implement one of the XDM 1.x interfaces.

Each codec is XDC packaged and validated on a standard EVM in a Codec Engine based test framework.

TIPS and

FAQs

: Understanding and integrating TI codecs:

Codecs FAQ | Codec Engine FAQ | XDM FAQ | How do I integrate codecs into the DVSDK |

DaVinci

and OMAP Software for Dummies

PERFORMANCE: See Codec performance tables for

DaVinci

devices: DM365, DM6446, DM6467, DM648, C64x+