选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

MSP430-SMBUS

MSP430 SMBUS 库

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.10.00.00
发布日期: 2015-5-6

MSP SMBus Library package

SHA-256 校验和
产品
MSP430 微控制器
MSP430G2213 具有 2KB 闪存、256B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430G2233 具有 2KB 闪存、256B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430G2303 具有 4KB 闪存、256B SRAM、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2313 具有 4KB 闪存、256B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2333 具有 4KB 闪存、256B SRAM、10 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2353 具有 4KB 闪存、256B SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2453 具有 8KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2453-Q1 具有 8KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的汽车类 16MHz MCU MSP430G2513 具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2533 具有 16KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2553-Q1 具有 16KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的汽车级 16MHz MCU MSP430G2744 具有 32KB 闪存、1KB SRAM、10 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

发布信息

The MSP430 SMBUS Library is a royalty-free set of primitives for enabling communication with external devices supporting SMBus like battery chargers, sensors etc. The library is implemented in both Master as well as Slave modes and supported on a wide range of MSP430 devices including the MSP430 Value Line devices as well as FRAM devices.

新增功能

  • Updated to use driverlib v2.00.00.16