选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

MSP-PMBUS

用于 MSP MCU 的 PMBus 软件库

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.00.00.00
发布日期: 2015-5-6

MSP PMBus Library package

SHA-256 校验和
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS544C20 具有 PMBus 编程功能和监控的 4.5V 至 18V、30A 同步 SWIFT™ 降压转换器
MSP430 微控制器
MSP430FR2532 电容式触摸 MCU,具有 8 个触摸 IO(8 个传感器)、8KB FRAM、1KB SRAM、15 个 IO,10 位 ADC MSP430FR2533 电容式触摸 MCU,具有 16 个触摸 IO(24 个传感器)、16KB FRAM、2KB SRAM、19 个 IO,10 位 ADC MSP430FR2632 具有 8 个触摸 IO(16 个传感器)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 个 IO 和 10 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR5962 具有 128KB FRAM、8KB SRAM、低功耗加速器、AES、12 位 ADC、DMA 和 76 个 IO 的 16MHz MCU MSP430FR5964 具有 256KB FRAM、8KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5969-SP 耐辐射加固保障混合信号微控制器 MSP430FR5989-EP 具有 128KB FRAM、2KB SRAM、48 IO、ADC12、Scan IF 和 AES 的 16MHz ULP 微控制器 MSP430FR5992 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU MSP430FR59941 具有 256KB FRAM、8KB SRAM、LEA、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、68 个 IO 和 eUSCI 的 16MHz MCU

发布信息

The MSP PMBus Library is a royalty-free set of API's that provide support for master protocols in a PMBus communication system.

新增功能

  • Initial version