选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

MSP-FRAM-UTILITIES

用于 MSP 超低功耗微控制器的 FRAM 内置软件实用程序

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 03.10.00.10
发布日期: 2019-5-29

FRAM Utilities Windows Installer

SHA-256 校验和

FRAM Utilities Linux Installer

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
MSP430 微控制器
MSP430FR2311 具有 3.75KB FRAM、运算放大器、TIA、比较器、DAC、10 位 ADC 的 16MHz 集成模拟微控制器 MSP430FR2355 具有 32KB FRAM、运算放大器/PGA、12 位 DAC、12 位 ADC 的 24MHz 105°C 集成模拟微控制器 MSP430FR2433 具有 16KB FRAM、4KB SRAM、10 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR2476 具有 64KB FRAM、8KB SRAM、比较器、12 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR2522 具有 8 个触摸 IO(16 个传感器)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 个 IO 和 10 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2676 电容式触摸 MCU,具有 16 个触摸 IO(64 个传感器)、64KB FRAM、8KB SRAM、43 个 IO,12 位 ADC、105C MSP430FR4133 具有 16KB FRAM、2KB SRAM、10 位 ADC、LCD、UART/SPI/I2C、红外逻辑、计时器的 16MHz MCU MSP430FR5720 具有 4KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 8MHz MCU MSP430FR5721 具有 4KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 8MHz MCU MSP430FR5722 具有 8KB FRAM、1KB SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 8MHz MCU MSP430FR5723 具有 8KB FRAM、1KB SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 8MHz MCU MSP430FR5724 具有 8KB FRAM、1KB SRAM、比较器、10 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 8MHz MCU MSP430FR5725 具有 8KB FRAM、1KB SRAM、比较器、10 位 ADC、UART/SPI/I2C 和计时器的 8MHz MCU MSP430FR5726 具有 16KB FRAM、1KB SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 8MHz MCU MSP430FR5727 具有 16KB FRAM、1KB SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 8MHz MCU MSP430FR5728 具有 16KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 8MHz MCU MSP430FR5729 具有 16KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 8MHz MCU MSP430FR5730 具有 4KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 24MHz MCU MSP430FR5731 具有 4KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 24MHz MCU MSP430FR5732 具有 24MHz FRAM、1KB SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 8MHz MCU MSP430FR5733 具有 24MHz FRAM、1KB SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 8MHz MCU MSP430FR5734 具有 8KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 24MHz MCU MSP430FR5735 具有 8KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 24MHz MCU MSP430FR5736 具有 16KB FRAM、1KB SRAM、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 24MHz MCU MSP430FR5737 具有 24 MHz FRAM、1KB SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16KB MCU MSP430FR5738 具有 16KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 24MHz MCU MSP430FR5847 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR58471 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5848 具有 48KB FRAM、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5849 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5857 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5858 具有 48KB FRAM、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5859 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5867 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR58671 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5868 具有 48KB FRAM、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5869 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5870 具有 32KB FRAM、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5872 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR58721 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5887 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、64KB FRAM、2KB SRAM MSP430FR5888 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、96KB FRAM、2KB SRAM MSP430FR5889 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、128KB FRAM、2KB SRAM MSP430FR58891 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、128KB FRAM、I2C 引导加载程序 MSP430FR5922 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR59221 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5947 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR59471 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5948 具有 48KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5949 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5957 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5958 具有 48KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5959 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5962 具有 128KB FRAM、8KB SRAM、低功耗加速器、AES、12 位 ADC、DMA 和 76 个 IO 的 16MHz MCU MSP430FR5964 具有 256KB FRAM、8KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5967 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5968 具有 48KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5969 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5969-SP 耐辐射加固保障混合信号微控制器 MSP430FR59691 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5970 具有 32KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5972 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR59721 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5986 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、48KB FRAM、AES MSP430FR5987 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、64KB FRAM、AES MSP430FR5988 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、96KB FRAM、AES MSP430FR5989 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、128KB FRAM、AES MSP430FR5989-EP 具有 128KB FRAM、2KB SRAM、48 IO、ADC12、Scan IF 和 AES 的 16MHz ULP 微控制器 MSP430FR59891 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、128KB FRAM、AES、I2C 引导加载程序 MSP430FR5992 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU MSP430FR5994 具有 256KB FRAM、8KB SRAM、LEA、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR59941 具有 256KB FRAM、8KB SRAM、LEA、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、68 个 IO 和 eUSCI 的 16MHz MCU MSP430FR6043 适用于燃气和水计量应用、具有 64KB FRAM、12KB RAM 和 LCD 的超声波感应 MCU MSP430FR6820 具有 32KB FRAM、2KB SRAM、116 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR6822 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、116 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR68221 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、116 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR6870 具有 32KB FRAM、2KB SRAM、112 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR6872 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、112 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR68721 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、112 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR6877 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、320 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR6879 具有 128KB FRAM、2KB SRAM、320 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR68791 具有 128KB FRAM、2KB SRAM、320 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR6887 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、64KB FRAM、LCD MSP430FR6888 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、96KB FRAM、LCD MSP430FR6889 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、128KB FRAM、LCD MSP430FR68891 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、128KB FRAM、LCD、I2C 引导加载程序 MSP430FR6920 具有 32KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR6922 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR69221 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR6927 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR69271 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR6928 具有 96KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR6970 具有 32KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR6972 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR69721 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR6977 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR6979 具有 128KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR69791 具有 128KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR6987 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、64KB FRAM、AES、LCD MSP430FR6988 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、96KB FRAM、AES、LCD MSP430FR6989 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、128KB FRAM、AES、LCD MSP430FR69891 具有 128KB FRAM、2KB SRAM、LEA、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU
硬件开发
参考设计
TIDM-FRAM-CTPL 通过功耗计算实用程序实现应对电源故障的智能系统状态复原

文档

发布信息

The Texas Instruments® FRAM Utilities is a collection of embedded software utilities that leverage the ultra-low power and virtually unlimited write endurance of FRAM. The utilities are available for MSP430FRx FRAM microcontrollers and provide example code to help start application development.

Included are the following FRAM Utilities:

  • Compute Through Power Loss: A utility API set that enables ease of use with LPMx.5 lowpower modes and a powerful shutdown mode the allows an application to save and restore critical system components when a power loss is detected.
  • LZ4 Compression: Embedded compression utility based on the open source LZ4 compression format. Optimized for MSP microcontrollers to enable better data logging, data transmission, firmware updates and more.
  • Random Number Generator: The random number generator (RNG) utility implements a counter mode deterministic random byte generator (CTR-DRBG) according to the NIST SP 800-90A Rev 1 specification
  • Non-Volatile Storage: The non-volatile storage (NVS) library makes handling of non-volatile data easy and robust against intermittent power loss or asynchronous device resets.

MSP devices supported by FRAM Utilities:

Device FamilyCTPLLZ4RNGNVS
MSP430FR2xxYesYesNoYes
MSP430FR4xxYesYesNoYes
MSP430FR57xxYesYesNoYes
MSP430FR5xxYesYesYesYes
MSP430FR6xxYesYesYesYes