选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

LMG36XX-CALC

LMG36XX Quasi-Resonant Flyback Power Stage Design Calculator

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: REV-A
发布日期: 2023-8-28

The purpose of this tool is to aid in the design of the main power stage components of a Quasi-Resonant Flyback Converter (QR) with the use of LMG36XX integrated GaN FET.

SHA-256 校验和
产品
氮化镓 (GaN) 功率级
LMG3612 具有集成驱动器和保护功能的 650-V 120-mΩ GaN FET LMG3614 具有集成驱动器和保护功能的 650-V 170-mΩ GaN FET LMG3616 具有集成驱动器和保护功能的 650-V 270-mΩ GaN FET LMG3622 具有集成驱动器、保护和电流检测功能的 650V 120mΩ GaN FET LMG3624 具有集成驱动器、保护和电流检测功能的 650V 170mΩ GaN FET LMG3626 具有集成驱动器、保护和电流检测功能的 650V 270mΩ GaN FET

发布信息

Rev A