选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

LM5169-BUCK-FLY-BUCK-DESIGN-CALC

适用于降压和 Fly-Buck 设计的 LM5169 快速入门计算器

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: REV-0
发布日期: 2024-10-21

LM5169 quick-start calculator

SHA-256 校验和
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM5169 具有 Fly-Buck™ 功能的 6V 至 120V 宽输入电压、650mA 直流/直流转换器

发布信息

New calculator for LM5169 which includes Fly-Buck designs.