选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

LM251772-QUICKSTART-CALC

LM251772 BuckBoost Quickstart Calculator Tool

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0.1
发布日期: 2024-12-19
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM251772 适用于 USB-PD 供电且具有 I²C 接口的 36V 电压输入四开关降压/升压控制器
硬件开发
评估板
LM251772EVM-PD LM251772 evaluation module

发布信息

The LM251772 BuckBoost Quickstart Calculator tool supports you defining the power stage using the LM251772 and to select the required external components.

新增功能

  • Removed not available references to CFG1, CFG3, CFG4