选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

LM251772-CONFIGURATON-GUI

LM251772 GUI for configuration via I2C

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.1.0
发布日期: 2025-7-8
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM251772 适用于 USB-PD 供电且具有 I²C 接口的 36V 电压输入四开关降压/升压控制器
硬件开发
评估板
LM251772EVM-PD LM251772 评估模块

发布信息

LM251772EVM GUI

Graphical User Interface (GUI) to configure the LM251772 via I2C.

You can use the Launch button for using the GUI online in a browser or the download file for your operating system to run the GUI offline.

新增功能

  • added missing control elements for uSleep
  • added control for DIV20 for VOUT setting