选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

LM25141DESIGN-CALC

LM25141-Q1 controller quickstart design tool

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: A6
发布日期: 2025-3-6
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM25141 低 Iq、宽输入范围同步降压控制器 LM25141-Q1 具备展频频谱的汽车级 2.2MHz 低 IQ 同步降压控制器
硬件开发
参考设计
PMP21107 具备展频频谱的宽输入同步降压转换器参考设计 PMP30249 汽车同步降压参考设计
评估板
LM5141QRGEVM LM5141QRG 同步降压转换器评估模块

发布信息

Welcome to the quickstart design tool for the LM25141 and LM25141-Q1 synchronous buck controller family. This standalone tool facilitates and assists the power-supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator with external MOSFETs. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.