选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
K3-RESOURCE-CONFIGURATION
Resource partitioning tool for multi core SOCs
选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0.0
发布日期: 2025-7-15
产品
多媒体和工业网络 SoC
AM623
—
具有基于 Arm® Cortex®-A53 的对象和手势识别功能的物联网 (IoT) 和网关 SoC
AM625
—
具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC
AM625SIP
—
具有 Arm® Cortex®-A53 和集成 LPDDR4 的通用系统级封装
AM62A3
—
适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、视频监控、零售自动化且具有 RGB-IR ISP 的 1TOPS 视觉 SoC
AM62A7
—
适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、机器视觉、机器人且具有 RGB-IR ISP 的 2TOPS 视觉 SoC
AM62A7-Q1
—
适用于 1-2 个摄像头、驾驶员监控、前置摄像头且具有 RGB-IR ISP 的 2TOPS 视觉 SoC
AM62P
—
具有三路显示、3D 图形、4K 视频编解码器且适用于 HMI 的 Arm®Cortex®-A53 SoC
AM62P-Q1
—
具有高级 3D 图形、4K 视频编解码器和嵌入式安全功能的汽车显示 SoC
AM6411
—
单核 64 位 Arm® Cortex®-A53,单核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性
AM6412
—
双核 64 位 Arm® Cortex®-A53,单核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性
AM6421
—
单核 64 位 Arm® Cortex®-A53,双核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性
AM6422
—
双核 64 位 Arm® Cortex®-A53,双核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性
AM6441
—
单核 64 位 Arm® Cortex®-A53,四核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性
AM6442
—
双核 64 位 Arm® Cortex®-A53,四核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性
汽车驾驶辅助 SoC
AM620-Q1
—
适用于驾驶员监控、网络和 V2X 系统且具有嵌入式安全功能的汽车计算 SoC
AM625-Q1
—
适用于数字仪表组且具有嵌入式安全功能的汽车显示 SoC
AM62A1-Q1
—
适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统且具有 RGB-IR ISP 和视频编码/解码功能的汽车处理器
AM62A3-Q1
—
适用于 1-2 个摄像头、驾驶员监控、行车记录仪且具有 RGB-IR ISP 的汽车类 1TOPS 视觉 SoC
音频和雷达 DSP SoC
AM2752-Q1
—
适用于汽车音频且具有双核 ARM® Cortex®-R5F 和 7.125MB SRAM 的 32GFLOPS DSP 处理器
AM2754-Q1
—
适用于汽车音频且具有四核 ARM® Cortex®-R5F 和 10.75MB SRAM 的 80GFLOPS DSP 微控制器
AM62D-Q1
—
具有 Arm® Cortex®-A53、Cortex-R5F 和 LPDDR4 的汽车级 40GFLOPS DSP 音频处理器
Resource partitioning tool for multi core SOCs
- Also known as the k3-respart-tool, the Resource Configuration tool allows for configuration of various system level parameters and generate the necessary data to be fed into software components