Home
Design resources
选择版本
选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
ISO1228-CALC
ISO1228 灌电流/拉电流阈值计算器
选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: V.0
发布日期: 2024-3-20
download
SLLSFN5.zip
— 52 K
SHA-256 校验和
产品
隔离式数字输入
ISO1228
—
具有电流限制和 LED 指示功能的八通道隔离式 24V 至 36V 数字输入接收器
发布信息
Initial Version
出错了
此信息目前不可用。请稍后重试。
OK