选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

DXP

DXP EVM GUI

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2018-9-10
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC1220 20 位 Δ-Σ 低功耗数模转换器 DAC5311 采用 SC70 封装的 8 位、单通道、80uA、1.8V-5.5V DAC DAC60004 具有 1LSB INL/DNL 的超小型、真正 12 位四路电压输出 DAC DAC6311 采用 SC70 封装的 10 位、单通道、80uA、2.0V-5.5V DAC DAC70004 具有 1LSB INL/DNL 的超小型、真正 14 位四路电压输出 DAC DAC7311 采用 6 引脚 SC70 封装、适用于电池供电应用的 12 位、单通道、超低功耗 DAC DAC7554 低功耗、低毛刺脉冲、12 位 DAC DAC7558 12 位、八路、超低短时脉冲波形干扰、电压输出数模转换器 DAC7562 具有 2.5V、4ppm/°C 基准的 12 位、双通道、低功耗、超低短时脉冲波形干扰、缓冲电压输出 DAC DAC7568 具有 2.5V、2ppm/°C 内部参考的 12 位、八通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出 DAC DAC7573 具有 I2C 数字接口的四路 12 位 10us 数模转换器 DAC7574 带 I2C 接口的 12 位四路电压输出数模转换器 DAC7678 具有 2.5V 内部参考的 12 位、8 通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出、2 线接口 DAC DAC7714 四通道串行输入 12 位电压输出数模转换器 DAC7716 四通道 12 位高精度 +/-16.5V 输出串行输入数模转换器 DAC7718 八通道、低功耗、12 位 +/-16.5V 输出串行输入数模转换器 DAC7811 趋稳时间为 0.2us 的 12 位单通道串行输入乘法 DAC DAC80004 具有 1LSB INL/DNL 的超小型、真正 16 位四路电压输出 DAC DAC8164 具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准电压和复位至零功能的 14 位、四通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出 DAC DAC8165 具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准电压和复位至中标度功能的 14 位、四通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出 DAC DAC8168 具有 2.5V、2ppm/°C 内部参考的 14 位、八通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出 DAC DAC8218 八通道、低功耗、14 位 +/-16.5V 输出串行输入数模转换器 DAC8234 四通道 14 位高精度 +/-16.5V 输出串行输入数模转换器 DAC8311 采用 SC70 封装的 14 位、单通道、80uA、2.0V-5.5V DAC DAC8411 采用 SC70 封装的 16 位、单通道、80uA、2.0V-5.5V DAC DAC8534 2.7V 至 5.5V 四通道 16 位串行输入 DAC DAC8550 16 位超低毛刺脉冲电压输出 DAC DAC8551 16 位、超低短时脉冲波形干扰、电压输出数模转换器 DAC8552 16 位、双通道、超低毛刺脉冲、电压输出数模转换器 DAC8554 16 位、四通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出数模转换器 DAC8555 16 位、四通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出数模转换器 DAC8560 具有 2.5V、2ppm/°C 基准的 16 位、单通道、低功耗、超低干扰、电压输出 DAC DAC8562 具有 2.5V、4ppm/°C 基准电压的 16 位、双通道、低功耗、超低干扰、电压输出 DAC DAC8564 具有 2.5V、2ppm/C 内部基准的 16 位、四通道、超低毛刺脉冲、电压输出 DAC DAC8565 16 位、四通道、超低毛刺脉冲、电压输出 DAC,具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准电压和复位至中标度功能 DAC8568 具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准的 16 位、八通道、超低毛刺脉冲、电压输出 DAC DAC8571 低功耗轨到轨输出 16 位 I2C 输入 DAC DAC8574 低功耗四路轨到轨输出 16 位 I2C 输入 DAC DAC8580 16 位高速低噪声电压输出数模转换器 DAC8581 16 位高速低噪声电压输出数模转换器 DAC8718 八通道低功耗 16 位 +/-16.5V 输出串行输入数模转换器 DAC8734 16 位四通道、高精度 +/-16.5V 输出数模转换器 DAC8801 14 位单通道串行接口乘法数模转换器 DAC8803 14 位四通道串行接口乘法数模转换器 DAC8811 趋稳时间为 0.5us 的 16 位单通道串行输入乘法 DAC DAC8814 16 位、四路、串行输入乘法数模转换器 DAC8831 16 位、超低功耗、电压输出数模转换器 DAC8832 16 位、超低功耗、电压输出数模转换器 DAC8871 16 位、单通道、串行接口、+/-18V(高电压双极性)输出 DAC DAC8881 单通道 16 位低噪声电压输出数模转换器 DAC9881 适用于高精度应用的 18 位、单通道、低噪声电压输出 DAC
硬件开发
评估板
DAC8411EVM-PDK DAC8411 性能演示套件 DAC8811EVM-PDK DAC8811 性能演示套件 DAC8832EVM-PDK DAC8832 性能演示套件 DAC9881EVM-PDK DAC9881 性能演示套件

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sbac212 or www.ti.com.cn/lit/xx/sbac212/sbac212.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SBAC212. Please update any bookmarks accordingly.