选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

DM648CODECS

用于 DM648 和 DM647 器件的编解码器

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.00.001
发布日期: 2010-9-12

H.264 Encoder BP@Level 3.0 Max:D1 @30 frames per second

SHA-256 校验和

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:D1 @30 frames per second

SHA-256 校验和

MPEG4 Decoder SP@L5 Max:D1 @30 frames per second

SHA-256 校验和

H.264 Encoder BP@Level 3.0 Max:D1 @30 frames per second

SHA-256 校验和

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:D1 @30 frames per second

SHA-256 校验和

MPEG4 Decoder SP@L5 Max:D1 @30 frames per second

SHA-256 校验和
产品
数字信号处理器 (DSP)
TMS320DM647 数字媒体处理器 TMS320DM648 数字媒体处理器

文档

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Encoder Data Sheet

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Encoder Release Notes

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Decoder Data Sheet

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Decoder Release Notes

MPEG4 ASP@4A/ASP@L5-H.263 Profile 0/3 Max:WVGA/D1 Decoder Data Sheet

MPEG4 ASP@4A/ASP@L5-H.263 Profile 0/3 Max:WVGA/D1 Decoder Release Notes

发布信息

All codecs are

eXpressDSP

compliant and implement XDM 0.9 interface.

Each codec is XDC packaged and validated on a standard EVM in a Codec Engine based test framework.

TIPS and

FAQs

: Understanding and integrating TI codecs:

Codecs FAQ | Codec Engine FAQ | XDM FAQ | How do I integrate codecs into the DVSDK |

DaVinci

and OMAP Software for Dummies

PERFORMANCE: See Codec performance tables for

DaVinci

devices: DM365, DM6446, DM6467, DM648, C64x+