Home
Design resources
选择版本
选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
DLPC131
Series 410 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 02
发布日期: 2025-4-10
download
Series-410-Mounting.zip
— 5784 K
SHA-256 校验和
产品
≥ 0.47 英寸阵列产品
DLP470NE
—
0.47 英寸 1080p 2xLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD)
DLP470TE
—
0.47 英寸 4K UHD 2XLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD)
DLP480RE
—
0.48 英寸 WUXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)
可见光产品(420nm 至 700nm)
DLP500YX
—
0.50 英寸 2048x1200 DLP® 数字微镜器件 (DMD)
发布信息
Update file for links
出错了
此信息目前不可用。请稍后重试。
OK