选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

DLPC103

DLP(R) Discovery 4100 Applications FPGA Pattern Generator Source Code

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2018-11-25
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
DLPC410 适用于 DLP650LNIR、DLP7000 和 DLP9500 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器
硬件开发
光学模块
OPTECKS-3P-RAY70 适用于 DLP7000 的 Optecks RAY 70A 光学模块
评估板
DLI-3P-DLI41XX 适用于 DLP Discovery 芯片组的 DLi D4100、D4120、D4130 开发套件 DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/dlpc103 or www.ti.com.cn/lit/xx/dlpc103a/dlpc103a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/DLPC103. Please update any bookmarks accordingly.