选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

DLP-PICO-HARDWARE-DIAGNOSTIC-TOOL

DLP Pico Hardware Diagnostic Tool

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.1
发布日期: 2023-11-16
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
DLP 控制器和驱动器
DLPC3420 适用于 DLP160AP (0.16 QnHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3421 适用于 DLP160CP (0.16 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3430 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3432 适用于 DLP230GP (0.23 qHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3433 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3434 适用于 DLP230KP (0.23 HD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3436 适用于 DLP230NP (0.23 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3437 适用于 DLP3310 (0.33 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3439 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3470 适用于 DLP2010LC 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC3478 适用于 DLP3010LC 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC3479 适用于 DLP4710LC 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器

发布信息

Overview

The purpose of this tool is to allow users to diagnose hardware problems with their DLPC34XX systems via a simple UART window.

 

New Features and Changes

  • This is the intial release of this diagnostic tool.

 

Known Issues

  • If communication cannot be established with the DLPC, the tool will not be able to run.