选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL

Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.0K
发布日期: 2025-7-14
产品
数字功率监控器
INA209 具有模拟比较器的 26V、12 位、I2C 输出电流/电压/功率监控器 INA219 26V 12 位 I2C 输出数字功率监测器 INA220 26V、12 位、I2C 输出电流/电压/功率监控器 INA220-Q1 AEC-Q100、26V、12 位、I2C 输出电流/电压/功率监控器 INA2227 Dual-channel 16-bit E3-driver-capable current, voltage, power and energy monitor with I²C interface INA226 具有警报功能的 36V、16 位、超精密 I2C 输出电流/电压/功率监控器 INA226-Q1 具有警报功能的 AEC-Q100、36V、16 位、超精密、I2C 输出电流/电压/功率监控器 INA228 85V, 20-bit I²C-output E3-driver-capable current, voltage, power, energy, charge monitor with alert INA228-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 85V、20 位、超精密、I²C 输出电流/电压/功率/能量/充电监控器 INA229 具有警报功能的 85V、20 位、超精密、SPI 输出电流/电压/功率/能量/充电监控器 INA229-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 85V、20 位、超精密、SPI 输出电流/电压/功率/能量/充电监控器 INA230 具有警报功能的 36V、16 位、I²C 输出电流、电压和功率监测器 INA231 采用 WCSP 封装的 28V、16 位、I2C 输出电流/电压/功率监控器 INA232 具有警报功能的 48V、16 位、高精度 I²C 输出数字功率监测器 INA233 具有警报功能的 36V、16 位、超精密 I2C 和 PMBus 输出电流/电压/功率/能量监控器 INA234 采用 WCSP 封装、具有警报功能的 28V、12 位、I²C 输出电流/电压/功率监控器 INA236 采用 WCSP 封装、具有警报功能的 48V、16 位、超精密 I²C 输出数字功率监测器 INA237 具有警报功能的 85V、16 位、I2C 输出电流/电压/功率监控器 INA237-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 85V、16 位、I²C 输出电流/电压/充电监控器 INA238 具有警报功能的 85V、16 位、高精度 I2C 输出电流/电压/功率监控器 INA238-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 85V、16 位、高精度、I²C 输出电流/电压/充电监控器 INA239 具有警报功能的 85V、16 位、高精度 SPI 输出电流/电压/功率监控器 INA239-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 85V、16 位、高精度、SPI 输出电流/电压/功率监控器 INA3221 具有警报功能的 26V、三通道、13 位、I2C 输出电流/电压监控器 INA3221-Q1 具有警报功能的 AEC-Q100、26V、三通道、13 位、I2C 输出电流/电压监控器 INA4230 Quad-channel, 16-bit high-precision E3-driver-capable current, voltage, power and energy monitor INA4235 具有 I²C 接口的四通道、16 位、超精密、电流、电压、功率和能量监控器 LMP92064 2V、12 位、快速同步采样 SPI 输出电流/电压监控器
模拟电流检测放大器
INA180 26V、350kHz 电流检测放大器 INA180-Q1 AEC-Q100、26V、350kHz 电流感应放大器 INA181 26V、双向、350kHz 电流检测放大器 INA181-Q1 AEC-Q100、26V、双向、350kHz 电流感应放大器 INA183 具有输入电源的 2.7V 至 26V 高精度电流检测放大器 INA185 采用超小型 SOT-563 封装的 26V、350kHz、双向高精度电流检测放大器 INA185-Q1 AEC-Q100 26V 350kHz 双向高精度电流检测放大器 INA186 具有皮安级输入偏置电流和使能引脚的 40V 双向高精度电流检测放大器 INA186-Q1 符合 AEC-Q100 标准且具有皮安级输入偏置电流和使能引脚的 40V 双向高精度电流检测放大器 INA187 -2V 至 40V,双向 650kHz 高精度电流检测放大器 INA187-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 -2V 至 40V 双向 650kHz 精密电流检测放大器 INA190 具有皮安级 IB 和 ENABLE 引脚的 40V 双向超精密电流检测放大器 INA190-EP 具有皮安级 IB 和 EN 引脚的增强型产品 40V、双向、超精密电流检测放大器 INA190-Q1 具有皮安级 IB 和使能引脚、符合 AEC-Q100 标准的 40V、双向、超精密电流检测放大器 INA191 采用 WCSP 封装、具有使能引脚和皮安级 IB 的 40V 超精密电流检测放大器 INA193 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA193A-EP 增强型产品 -16V 至 80V、500kHz 电流检测放大器 INA193A-Q1 AEC-Q100、-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA194 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA194A-Q1 AEC-Q100、-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA195 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA195A-Q1 AEC-Q100、-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA196 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA196A-Q1 AEC-Q100、-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA197 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA197A-Q1 AEC-Q100、-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA198 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA198A-Q1 AEC-Q100、-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA199 26V、双向电流感应放大器 INA199-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 26V、双向电流检测放大器 INA200 带比较器的 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA200-Q1 具有比较器的 AEC-Q100、-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA201 带比较器的 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA201-Q1 具有比较器的 AEC-Q100、-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA202 带比较器的 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA202-Q1 具有比较器的 AEC-Q100、-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA203 带双路比较器的 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA203-Q1 具有双比较器的 AEC-Q100、-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA204 带双路比较器的 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA205 带双路比较器的 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA206 带窗口比较器的 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA207 带窗口比较器的 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA208 带窗口比较器的 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器 INA210 26V、双向、高精度电流感应放大器 INA210-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 26V、双向、高精度电流检测放大器 INA211 26V、双向、高精度电流感应放大器 INA211-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 26V、双向、高精度电流检测放大器 INA212 26V、双向、高精度电流感应放大器 INA212-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 26V、双向、高精度电流检测放大器 INA213 26V、双向、高精度电流感应放大器 INA213-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 26V、双向、高精度电流检测放大器 INA214 26V、双向、高精度电流感应放大器 INA214-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 26V、双向、高精度电流检测放大器 INA215 26V、双向、高精度电流感应放大器 INA215-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 26V、双向、高精度电流检测放大器 INA216 采用 WCSP 封装的 1.8V 至 5.5V、高精度电流感应放大器 INA2180 26V、双通道、350kHz 电流检测放大器 INA2180-Q1 AEC-Q100、26V、双通道、350kHz 电流感应放大器 INA2181 26V、双通道、双向、350kHz 电流检测放大器 INA2181-Q1 AEC-Q100、26V、双通道、双向、350kHz 电流感应放大器 INA2191 采用 WCSP 封装、具有皮安级 IB 和使能引脚的 40V、双通道、双向、超精密电流检测放大器 INA223 26V、可编程增益电流检测放大器和模拟功率监控器 INA225 具有四个引脚可选增益设置的 36V 双向电流感应放大器 INA225-Q1 具有四个引脚可选增益设置的 AEC-Q100、36V 双向电流感应放大器 INA2290 双通道、2.7V 至 120V、1.1MHz 超精密电流检测放大器 INA240 具有增强的 PWM 抑制能力的 -4V 至 80V、双向、超精密电流感测放大器 INA240-Q1 具有增强的 PWM 抑制能力、符合 AEC-Q100 标准的 -4V 至 80V、双向、超精密电流检测放大器 INA241A 具有增强型 PWM 抑制功能的 -5V 至 110V、双向、超精密电流检测放大器 INA241A-Q1 具有增强型 PWM 抑制功能、符合 AEC-Q100 标准的 -4V 至 110V、双向、超精密电流检测放大器 INA241B 具有增强型 PWM 抑制功能的 -5V 至 110V、双向、高精度电流检测放大器 INA241B-Q1 具有增强型 PWM 抑制功能、符合 AEC-Q100 标准的 -4V 至 110V、双向、高精度电流检测放大器 INA270 具有直列式滤波器功能 -16V 至 80V、分级电流感应放大器 INA270A-Q1 具有直列式滤波器功能的 AEC-Q100、-16V 至 80V、分级电流感应放大器 INA271 具有直列式滤波器功能 -16V 至 80V、分级电流感应放大器 INA271-HT 具有直列式滤波器功能的高温、-16V 至 80V、分级电流感应放大器 INA271A-Q1 具有直列式滤波器功能的 AEC-Q100、-16V 至 80V、分级电流感应放大器 INA280 采用小型 (SC-70) 封装的 2.7V 至 120V、1.1MHz 超精密电流检测放大器 INA280-Q1 采用小型 (SC-70) 封装且符合 AEC-Q100 标准的 2.7V 至 120V、1.1MHz 电流检测放大器 INA281 -4V 至 110V、1.3MHz 高精度电流检测放大器 INA281-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 -4V 至 110V、1.3MHz 电流检测放大器 INA282 -14V 至 80V 双向电流检测放大器 INA282-Q1 AEC-Q100、-14V 至 80V 双向电流感应放大器 INA283 -14V 至 80V 双向电流检测放大器 INA283-Q1 AEC-Q100、-14V 至 80V 双向电流传感放大器 INA284 -14V 至 80V 双向电流检测放大器 INA284-Q1 AEC-Q100、-14V 至 80V 双向电流传感放大器 INA285 -14V 至 80V 双向电流检测放大器 INA285-Q1 AEC-Q100、-14V 至 80V 双向电流传感放大器 INA286 -14V 至 80V 双向电流检测放大器 INA286-Q1 AEC-Q100、-14V 至 80V 双向电流传感放大器 INA290 采用小型 (SC-70) 封装的 2.7V 至 120V、1.1MHz、超精密电流感应放大器 INA290-Q1 采用小型 (SC-70) 封装的 AEC-Q100 认证 2.7V 至 120V、1.1MHz 超精密电流检测放大器 INA293 -4V 至 110V、1.3MHz 超精密电流检测放大器 INA293-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 -4V 至 110V、1.3MHz 超精密电流检测放大器 INA296A -5V 至 110V、双向、1.1MHz、8V/µs、超精密电流检测放大器 INA296A-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 -5V 至 110V、双向、1.1MHz、8V/µs、超精密电流检测放大器 INA296B -5V 至 110V、双向、1.1MHz、8V/µs、高精度电流检测放大器 INA296B-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 -5V 至 110V、双向、1.1MHz、8V/µs、高精度电流检测放大器 INA299 -2V 至 80V,双向 650kHz 高精度电流检测放大器 INA299-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 -2V 至 80V 双向 650kHz 精密电流检测放大器 INA301 具有比较器的 36V、550kHz、4V/µs 高精度电流感测放大器 INA301-Q1 具有比较器的 AEC-Q100、36V、550kHz、4V/µs 高精度电流检测放大器 INA302 具有双比较器的 36V、双向、550kHz、4V/µs 高精度电流检测放大器 INA302-Q1 具有双比较器的 AEC-Q100、36V、双向、550kHz、4V/µs 高精度电流感应放大器 INA303 具有窗口比较器的 36V、双向、550kHz、4V/µs 高精度电流检测放大器 INA303-Q1 具有窗口比较器的 AEC-Q100、36V、双向、550kHz、4V/µs 高精度电流感应放大器 INA310A 具有比较器的 -4V 至 110V、1.3MHz 超高精度电流检测放大器 INA310A-Q1 具有比较器和基准、符合 AEC-Q100 标准的 -4V 至 110V、1.3MHz 超精密电流检测放大器 INA310B 具有比较器的 -4V 至 110V、1.3MHz 高精度电流检测放大器 INA310B-Q1 具有比较器和基准、符合 AEC-Q100 标准的 -4V 至 110V、1.3MHz 高精度电流检测放大器 INA381 具有集成过流比较器的 26V、350kHz 电流检测放大器 INA381-Q1 具有集成过流比较器的 AEC-Q100、26V、350kHz 电流检测放大器 INA4180 26V、四通道、350kHz 电流感应放大器 INA4180-Q1 AEC-Q100、26V、四通道、350kHz 电流感应放大器 INA4181 26V、四通道、双向、350kHz 电流感应放大器 INA4181-Q1 AEC-Q100、26V、四通道、双向、350kHz 电流感应放大器 INA4290 四通道 120V 高电压、高带宽、单向电流检测放大器 INA901-SP 具有直列式滤波器选项的耐辐射、-15V 至 65V、分离级电流检测放大器 LMP8278Q-Q1 具有直列式滤波器功能的 AEC-Q100、-2V 至 40V、分级电流感应放大器 LMP8480 4V 至 76V 电流检测放大器 LMP8480-Q1 AEC-Q100、4V 至 76V 电流感应放大器 LMP8481 4V 至 76V 双向电流检测放大器 LMP8481-Q1 AEC-Q100、4V 至 76V、双向电流检测放大器 LMP8601 具有直列式滤波器功能的 -22V 至 60V、双向电流感应放大器 LMP8601-Q1 具有直列式滤波器功能的 AEC-Q100、-22V 至 60V、双向电流感应放大器 LMP8602 具有直列式滤波器功能的 -22V 至 60V、双向电流感应放大器 LMP8602-Q1 具有直列式滤波器功能的 AEC-Q100、-22V 至 60V、双向电流感应放大器 LMP8603 具有直列式滤波器功能的 -22V 至 60V、双向电流感应放大器 LMP8603-Q1 具有直列式滤波器功能的 AEC-Q100、-22V 至 60V、双向电流感应放大器 LMP8640 -2V 至 42V、950kHz 电流感应放大器 LMP8640-Q1 AEC-Q100、-2V 至 42V、950kHz 电流感应放大器 LMP8640HV -2V 至 76V、950kHz 电流感应放大器

发布信息

Added INA185-Q1 and corrected INA310B