选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

C7000-CGT

C7000 code generation tools (CGT) - compiler

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 5.0.1.LTS
发布日期: 2025-10-10
产品
多媒体和工业网络 SoC
AM62A3 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、视频监控、零售自动化且具有 RGB-IR ISP 的 1TOPS 视觉 SoC AM62A7 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、机器视觉、机器人且具有 RGB-IR ISP 的 2TOPS 视觉 SoC AM62A7-Q1 适用于 1-2 个摄像头、驾驶员监控、前置摄像头且具有 RGB-IR ISP 的 2TOPS 视觉 SoC TDA4VM 具有双核 Arm®Cortex®-A72、8 TOPS AI 算力、C7xDSP 和 GPU 的 SoC,适用于视觉感知和分析
汽车驾驶辅助 SoC
AM62A3-Q1 适用于 1-2 个摄像头、驾驶员监控、行车记录仪且具有 RGB-IR ISP 的汽车类 1TOPS 视觉 SoC TDA4VE-Q1 具有双核 Arm®Cortex®-A72、8 TOPS AI 算力、C7xDSP 和 GPU 的 SoC,适用于视觉感知和分析 TDA4VM-Q1 具有双核 Arm®Cortex®-A72、8 TOPS AI 算力、C7xDSP 和 GPU 的 SoC,适用于视觉感知和分析
音频和雷达 DSP SoC
AM2754-Q1 适用于汽车音频且具有四核 ARM® Cortex®-R5F 和 10.75MB SRAM 的 80GFLOPS DSP 微控制器

发布信息

This is the v5.0.1.LTS release of the C7000 C/C++ Code Generation Tools. The C7000 CGT provides software development tools including the compiler, assembler, and linker, among others, which can be used to develop applications with C/C++ source code for loading and running on C7000+MMA core processors. This C7000 compiler release is a “Long-Term Support” (LTS) release.

新增功能

  • Support for the C7100, C7120, C7504, and C7524 ISA variants
  • Support for MMA1, MMA2, MMA2_256, and MMA2_256F
  • Runtime alias disambiguation to help improve performance when they restrict keyword is not used
  • Various performance improvements for generated code
  • Fixes for several defects in the C7000 compiler
  • See the README.html file for more details.