选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

C6000-SAFETI-CQKIT-RV

C6000 safety compiler qualification kit (leverages compiler release validations)

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 8.5.0.LTS
发布日期: 2025-7-15
产品
汽车毫米波雷达传感器
AWR1642 集成 DSP 和 MCU 的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车级雷达传感器 AWR1843 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器 AWR6843 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器

发布信息

The C6000 SafeTI Compiler Qualification Kit was developed to assist customers in qualifying their use of the TI C6000 C/C++ Compiler to functional safety standards such as IEC 61508 and ISO 26262.