选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

AM62A-PET-CALC

AM62A 功耗估算工具

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.4
发布日期: 2025-2-25
产品
多媒体和工业网络 SoC
AM62A3 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、视频监控、零售自动化且具有 RGB-IR ISP 的 1TOPS 视觉 SoC AM62A7 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、机器视觉、机器人且具有 RGB-IR ISP 的 2TOPS 视觉 SoC AM62A7-Q1 适用于 1-2 个摄像头、驾驶员监控、前置摄像头且具有 RGB-IR ISP 的 2TOPS 视觉 SoC
汽车驾驶辅助 SoC
AM62A3-Q1 适用于 1-2 个摄像头、驾驶员监控、行车记录仪且具有 RGB-IR ISP 的汽车类 1TOPS 视觉 SoC

发布信息

Rev 1V4 updates:


  • 3rd McASP added.
  • DDR_WR% field added to DDR power calculations. Previous revisions assumed 50%.