选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

AEC-AER

用于 TI C64x+、C674x、C55x 和 Cortex(tm)A8 处理器的回声抵消/消除 - 即刻可得

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 17.0.0.0
发布日期: 2013-9-10

AER for C55x Windows Installer

SHA-256 校验和

AER for C55x Linux Installer

SHA-256 校验和

AER for C55x CPU V3.3 Windows Installer

SHA-256 校验和

AER for C55x CPU V3.3 Linux Installer

SHA-256 校验和

AER for C64x+/c674x (Big and Little Endian) Windows Installer

SHA-256 校验和

AER for C64x+/c674x (Big and Little Endian) Linux Installer

SHA-256 校验和

AER for Cortex-A8 Softfp Windows Installer

SHA-256 校验和

AER for Cortex-A8 Softfp Linux Installer

SHA-256 校验和

AER for Cortex-A8 Hardfp Windows Installer

SHA-256 校验和

AER for Cortex-A8 Hardfp Linux Installer

SHA-256 校验和
产品
多媒体和工业网络 SoC
TMS320DM6441 达芬奇数字媒体片上系统 TMS320DM6467T 数字媒体片上系统 TMS320DM647 数字媒体处理器
汽车驾驶辅助 SoC
TMS320DM642Q 视频/成像定点数字信号处理器 TMS320DM6431Q 数字媒体处理器,性能高达 2400MIPS、300MHz 时钟速率 TMS320DM6435Q 数字媒体处理器,性能高达 4800MIPS、600MHz 时钟速率、1 个 McASP、1 个 McBSP TMS320DM6437Q 数字媒体处理器,性能高达 4800MIPS、600MHz 时钟速率、1 个 McASP、2 个 McBSP
音频和雷达 DSP SoC
66AK2G12 高性能多核 DSP+Arm - 1 个 Arm A15 内核、1 个 C66x DSP 内核 DM505 适用于视觉分析的 SoC,采用 15mm 封装 SM320C6201-EP 增强型产品 C6201 定点 DSP SM320C6415-EP C6415 定点 DSP(增强型产品) SM320C6424-EP C6424 定点 DSP(增强型产品) SM320C6455-EP C6455 定点 DSP(增强型产品) SM320C6472-HIREL 高可靠性产品 6 核 C6472 定点 DSP SM320C6678-HIREL 高可靠性产品高性能 8 核 C6678 定点和浮点 DSP SM320C6701 用于军事应用的单核 C67x 浮点 DSP - 高达 167MHz SM320C6701-EP 增强型产品 C6701 浮点 DSP SM320C6711D-EP C6711D 浮点 DSP 增强型产品 SM320C6712D-EP C6712D DSP(增强型产品) SM320C6713B-EP C6713 浮点 DSP 增强型产品 SM320C6727B 军用级 C6727B 浮点 DSP SM320C6727B-EP C6727 浮点 DSP 增强型产品 SMJ320C6201B 军用定点数字信号处理器 SMJ320C6203 军用级 C62x 定点 DSP - 陶瓷封装 SMJ320C6415 军用级 C64x 定点 DSP - 陶瓷封装 SMJ320C6701 军用级 C67x 浮点 DSP - 陶瓷封装 SMJ320C6701-SP 航天级 C6701 浮点 DSP - 抗辐射 V 类、采用陶瓷封装 SMV320C6727B-SP 航天级 C6727B 浮点 DSP - 抗辐射 V 类、采用陶瓷封装 TMS320C5517 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 200MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C5532 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz TMS320C5533 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB TMS320C5534 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB、LCD 接口 TMS320C5535 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C6202B C62x 定点 DSP- 高达 300MHz、384KB TMS320C6203B C62x 定点 DSP- 高达 300MHz、896KB TMS320C6204 定点数字信号处理器 TMS320C6205 定点数字信号处理器 TMS320C6211B C62x 定点 DSP- 高达 167MHz TMS320C6414 C64x 定点 DSP - 高达 720MHz、McBSP TMS320C6415 C64x 定点 DSP - 高达 720MHz、McBSP、PCI TMS320C6416 C64x 定点 DSP- 高达 720MHz、McBSP、PCI、VCP/TCP TMS320C6421Q C64x+ 定点 DSP- 高达 600MHz、8 位 EMIFA、16 位 DDR2 TMS320C6424Q C64x+ 定点 DSP - 高达 600MHz、16/8 位 EMIFA、32/16 位 DDR2 TMS320C6454 C64x+ 定点 DSP - 高达 1GHz、64 位 EMIFA、32/16 位 DDR2、1Gbps 以太网 TMS320C6457 通信基础设施数字信号处理器 TMS320C6701 C67x 浮点 DSP - 高达 167MHz、McBSP TMS320C6711D C67x 浮点 DSP- 高达 250MHz、McBSP、32 位 EMIFA TMS320C6712D C67x 浮点 DSP- 高达 150MHz、McBSP、16 位 EMIFA TMS320C6720 C67x 浮点 DSP - 200MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6722B C67x 浮点 DSP - 高达 250MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6726B C67x 浮点 DSP - 高达 266MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6727 C67x 浮点 DSP - 高达 250MHz、McASP、32 位 EMIFA TMS320C6727B C67x 浮点 DSP - 高达 350MHz、McASP、32 位 EMIFA TMS320C6743 低功耗 C674x 浮点 DSP- 375MHz TMS320C6745 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、QFP TMS320C6747 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、PBGA

发布信息

The Acoustic Echo Cancellation/Removal (AER) removes or minimizes acoustic echo that is

generated by the coupling between the speaker and the microphone of a phone or similar

device, particularly in hands-free mode.

The primary purposes of the AER are:

  • Canceling echo so that it is not perceptible.
  • Enabling full duplex operation.
  • Controlling nonlinear distortion that is common at high speaker volumes.
  • Suppressing near-end noise without affecting speech quality.
The secondary purpose of the AER is:
  • Enabling phone manufacturers to achieve the required transmission characteristics of their phones as specified by various standards.
The deliverables in this release include a Windows or a Linux installation executable for

the supported processors. Each executable installs a component package repository,

a documentation directory, an Eclipse plugin directory and an expanded component

directory structure with all component libraries, header files and test examples.

The AER Fact Sheet and User's Manual below provide additional information regarding this release.