XTR200EVM

XTR200 评估模块

XTR200EVM

立即订购

概述

XTR200 评估模块 (EVM) 是用于评估 XTR200 的开发平台,XTR200 是一款适用于 3 线制电流或电压系统的高速、精密输出驱动器。该器件专为 0mA 至 20mA、4mA 至 20mA、0mA 至 25mA 以及 0V 至10V 的标准工业信号电平而设计。

特性
  • 支持电压输出和电流输出模式
  • 电源电压范围为 8V 至 60V
  • 集成输出晶体管
  • 用于可选外部输出晶体管的封装
  • 用于可选保护电路的封装
4-20mA 信号调节器
XTR200 精密 3 线电流和电压发送器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

XTR200EVM — XTR200 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

XTR200EVM XTR200 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 XTR200 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2025-6-5
证书 XTR200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-3-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持