WZ-3P-1001086

Wellenzahl 电介质透镜 PLA 3D 打印

概述

   用于 RAPIDv3 模块 (60/77/122GHz) 的电介质透镜,包括用于 RAPIDv3 安装的 PCB 间隔件

工业毫米波雷达传感器
IWR1443 集成 MCU 和硬件加速器的 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器 IWR6843AOP 具有集成封装天线 (AoP) 的单芯片 60GHz 至 64GHz 智能毫米波传感器 IWRL1432 单芯片低功耗 76GHz 至 81GHz 工业毫米波雷达传感器 IWRL6432AOP 带集成天线的单芯片低功耗 57GHz 至 63.5GHz 工业毫米波雷达传感器
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Wellenzahl Radar- und Sensortechnik GmbH & Co. KG

立即订购并开发

Third-party accessory

1001086 — Dielectric Lens PLA 3D printed

支持的产品和硬件

1001086 Dielectric Lens PLA 3D printed

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。