TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Würth Elektronik。
WURTH-3P-CALYPSO
概述
Calypso WLAN 模块是一个基于 IEEE 802.11 b/g/n 标准的紧凑型 WiFi 模块,具有全功能 TCP/IP 堆栈。得益于边缘齿形结构、智能天线配置和易于使用的 AT 命令样式,可轻松集成到任何嵌入式应用中。该模块支持 IPv4 和 IPv6,可实现多种常用网络应用,如开箱即用 SNTP、DHPv4、DHCPv6、mDNS、HTTP(S)、MQTT。多达 6 个同步安全套接字、安全启动、安全存储和安全 OTA 更新等高级安全特性有助于为应用提供安全连接选项。无论是串行电缆更换还是具有云连接功能的低功耗物联网应用,Calypso Wi-Fi 模块可以为多种工业应用提供强大的 WiFi 连接解决方案。
特性
安全特性
- 安全启动
- 安全存储用户数据
- 安全功能
功能特性
- 低功耗操作
- 智能天线选择
- 固件无线更新 (FOTA)
- 配置
连接特性
- 超文本传输协议 (HTTP)
- Calypso Wi-Fi direct (P2P)
- 多播 DNS
- 传输层安全 (TLS) 与安全套接字层 (SSL)
- 模块上 MQTT
Wi-Fi 产品
照片提供方为 Würth Elektronik
立即订购并开发
子卡
CALYPSO — 2.4GHz Wi-Fi 4 无线电模块
CALYPSO — 2.4GHz Wi-Fi 4 无线电模块
支持和培训
视频系列
观看全部视频免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。