TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Vector Informatik GmbH。
VCTR-3P-VX1000
概述
VX1000 硬件使 CANape 等测量与校准工具能够以高性能且对运行时影响极小的方式访问 ECU。该硬件专为汽车应用设计,但同样适用于测试平台和实验室环境。凭借其高度的可扩展性和丰富的产品组合,VX1000 硬件可为各种应用场景提供合适的解决方案。
系统由两大主要组件组成:基础模块和插接器件。VX1000 系列支持多种控制器,包括 Sitara 系列(AM263、AM263P、AM275)、Jacinto 系列 (TDA4)、AWR1843、AWR2944、MSPM0x 以及 TM4C129。JTAG、SWD、Aurora 与 Nexus-Aux 是 VX1000 直接支持的主流控制器接口。
特性
- 基础模块与 PC 之间采用基于以太网的高带宽连接
- POD 体积小巧,坚固耐用,适合车载环境
- 操作简单易上手
- 提供可自由获取的高性能嵌入式驱动器,支持同步数据采集
- 通过 IEEE 1588 PTP 实现高精度同步
- 测量周期极短,最高可达 100kHz
- XCP 调试
- 刷写模式
Arm Cortex-M0+ MCU
Arm Cortex-R MCU
C2000 实时微控制器
照片提供方为 Vector Informatik GmbH
立即订购并开发
接口适配器
VCTR-3P-VX1000 — VX1000 测量和校准接口硬件
VCTR-3P-VX1000 — VX1000 测量和校准接口硬件
支持和培训
视频系列
观看全部视频免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。