USB-C-PD-TKT-EVM

USB-C-Power Delivery-TKT-EVM USB Type-C® 电力输送评估模块

USB-C-PD-TKT-EVM

立即订购

概述

USB-C-PD-TKT-EVM 是一款采用 TPS65987DDJ 默认配置的 USB Type-C PD 评估模块。它允许用户使用配置 4 和配置 2 分别开发高达 60W 和 45W 的各种功率分布。另外,它还具有标称电流高达 1.5A 的 USB Type-A 转 Type-C 转换器和两个测试板:Type-C 插头转 Type-C 插座和 Type-C 插座转 Type-C 插座。

特性
  • 60W/45W 拉功率
  • USB Type-C PD
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
TPS25820 具有 VCONN 的 USB Type-C® 电源控制器和 1.5A 电源开关 TPS65987DDJ 适用于 PC 主机和 Thunderbolt 设备且具有集成电源开关的 USB-C® 电力输送控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

USB-C-PD-TKT-EVM — USB-C-Power Delivery-TKT-EVM USB Type-C® 电力输送评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

USB-C-PD-TKT-EVM USB-C-Power Delivery-TKT-EVM USB Type-C® 电力输送评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 USB-C-PD-TKT-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-11-1
用户指南 USB Type-C PD TKT Evaluation Module 2019-7-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持