UCD90SEQ64EVM-650

用于 UCD90xxx 64 引脚序列发生器和系统安全监控器的评估模块

UCD90SEQ64EVM-650

立即订购

概述

UCD90SEQ64EVM-650 是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估 64 引脚序列发生器和系统安全控制器,包括 UCD90120、UCD90124、UCD90120A、UCD90124A、UCD90910 和 UCD90160。

特性
  • 对 12 个电压轨进行监控和定序
  • 非易失性错误记录
  • 10 个导轨的闭环容限
  • 看门狗定时器和系统复位
  • 灵活的数字 I/O 配置
  • 宽范围单电源(3.3V 到 12V)
序列发生器
UCD90120 12 通道序列发生器和系统安全监视器 UCD90120A 具有 ACPI 支持的 12 轨电源序列发生器和监视器 UCD90124 具有风扇控制的 12 导轨序列发生器和系统安全控制器 UCD90124A 具有风扇控制和 ACPI 支持的 12 轨序列发生器和系统安全监视器 UCD90160 支持 ACPI 的 16 轨电源序列发生器 UCD90160A 支持 ACPI 的 16 轨 PMBus 电源排序器和系统管理器 UCD90910 具有集成 10 通道风扇控制器的 10 导轨序列发生器和系统安全管理器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCD90SEQ64EVM-650 — 用于 UCD90xxx 64 引脚序列发生器和系统安全监控器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCD90SEQ64EVM-650 用于 UCD90xxx 64 引脚序列发生器和系统安全监控器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 UCD90SEQ64EVM-650 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 UCD90SEQ64EVM-650: 64-Pin Sequencer Development Board 2010-12-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持