UCD90SEQ48EVM-560
UCD9090 10 通道序列发生器和系统健康状况监视器评估模块
UCD90SEQ48EVM-560
概述
UCD90SEQ48EVM-560 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,具有 48 引脚插座和接口电路。该 EVM 支持使用 UCD9090RGZ 10 通道序列发生器和系统健康状况监视器进行系统级开发。包含一条 USB 电缆,用于将 EVM 连接到运行 EVM GUI 的 PC。
特性
- 监视及排序 10 个电压轨
- 每个监视器可提供非易失性错误及峰值日志记录(最多 30 个故障)
- 可对 10 个电压轨进行闭环裕度调节
- 引脚选择电压轨状态
- 多相位 PWM 时钟发生器
- 可编程的看门狗计时器和系统复位
- 灵活的数字 I/O 配置
- 内部温度传感器
- JTAG 和 I2C/SMBus/PMBus 接口
序列发生器
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | UCD90SEQ48EVM-560 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
用户指南 | UCD90SEQ48EVM-560: 48-Pin Sequencer Development Board (Rev. A) | 2018-10-15 |