UCD90320UEVM

具有裕量调节功能的 UCD90320U 电源序列发生器和系统管理器评估模块

UCD90320UEVM

立即订购

概述

UCD90320UEVM 旨在评估 UCD90320U,这是一款 32 轨 PMBus(电源管理总线)电源序列发生器和系统管理器。可通过采用跳线集成到复杂系统中的条状连接器访问所有 I/O 引脚。UCD90320UEVM 提供一个 PMBus 通信端口,以使用 USB 接口适配器 EVM (HPA172) 和我们的 Fusion Digital Power™ Designer 软件来监视、控制和配置 UCD90320 器件。

特性
  • 由单个 5V 电源供电
  • 所有数字 I/O 引脚上都有状态 LED
  • 16 个上拉引脚和 16 个下拉引脚,用于配置 GPI 输入或漏极开路 GPO 输出
  • 84 个 LED,用于监控 GPIO、逻辑 GPO、EN、DMON 以及 MAR 输入和输出
  • 条状连接器 I/O 访问
  • 板载 TPS54678 和 TPS7A84 LDO 功率级,用于裕量测试
  • 受 Fusion Digital Power 设计器 7.0.27 或更高版本支持
序列发生器
UCD90320U 具有 SEU 检测功能的 32 轨 PMBus 电源序列发生器和系统管理器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCD90320UEVM-032 — 具有裕量调节功能的 UCD90320U 电源序列发生器和系统管理器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCD90320UEVM-032 具有裕量调节功能的 UCD90320U 电源序列发生器和系统管理器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 UCD90320UEVM-032 32-Rail Sequencer Development Board PDF | HTML 2018-5-15
证书 UCD90320UEVM-032 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持