UCD3138ACCEVM149
UCD3138A 控制卡评估模块
UCD3138ACCEVM149
概述
德州仪器 (TI) UCD3138ACCEVM149 评估模块 (EVM) 充当适用于德州仪器 (TI) 隔离电源应用的 UCD3138A 数字控制器的控制卡。EVM 可用作用于研究 UCD3138A 器件的独立板,也可用作用于基于半桥谐振 LLC 等拓扑实现完全调节的功率转换器的控制卡。通过将相应的固件下载至 EVM 中的 UCD3138A 器件并建立与最终用户的适当功率级板的连接,可以实现这一点。为了帮助评估通用隔离电源拓扑,已将 UCD3138ACCEVM149 评估模块设计为与也可从德州仪器 (TI) 获取的 UCC3138ALLCEVM150 数字 LLC 半桥直流/直流转换器 EVM 进行无缝连接。注意:要下载 UCD3138ACCEVM149 中的固件并对 UCD3138A 控制器进行编程,需要使用德州仪器 (TI) 的独立 EVM(称为 USB-TO-GPIO 适配器)。UCD3138ACCEVM149 评估模块并不配备 USB-TO-GPIO 适配器,因此必须单独购买。USB-TO-GPIO 适配器可用作通信接口适配器或主机 PC(兼容 IBM)与一个或多个从属器件(通过标准 A 类到迷你 B 型 USB 电缆实现)之间的桥接器。下面的相关产品部分中列出了 USB-TO-GPIO 适配器。
特性
- 连接 USB-TO-GPIO 适配器的 UCD3138A 数字控制器 PMBus 连接器,用于与主机 PC 进行通信
- 40 引脚数字信号连接器,用于将数字信号连接到功率转换器
- 40 引脚模拟信号连接器,用于将模拟信号连接到功率转换器
- LED 指示灯
- 富测试点,用于促进器件评估、系统设计以及电路和固件调试
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | Using the UCD3138ACCEVM149 | 2015-2-16 | |||
证书 | UCD3138ACCEVM149 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |