UCD3138064AEVM149
UCD3138064A 电源转换器控制卡评估模块
UCD3138064AEVM149
概述
UCD3138064AEVM149 是一款评估模块 (EVM) 板,可充当 UCD3138ARGC 和 UCD3138064ARGC 数字电源应用的控制卡。UCD3138064AEVM149 可用作研究 UCD3138ARGC 和 UCD3138064ARGC 控制器器件的独立控制卡,也可用作 DPWM 控制板并与功率级板配合使用以实现完全调节的电源转换器。
特性
- 40 引脚数字信号连接器(用于将数字信号连接到电源转换器)
- JTAG 连接器
- LED 指示灯
- 通过 USB 转 GPIO 适配器建立 PMBus 连接器与 PC 计算机之间的连接
- 提供多个测试点以简化器件评估(系统设计以及电路和固件调试)
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | Using the UCD3138064AEVM149 | 2015-10-28 | |||
证书 | UCD3138064AEVM149 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |