UCC5880QEVM-057

UCC5880-Q1 评估模块

UCC5880QEVM-057

立即订购

概述

UCC5880-Q1 评估模块专为评估 UCC5880-Q1 具有可调栅极驱动强度和高级保护功能的 20A 隔离式单通道栅极驱动器而设计。该栅极驱动器专用于驱动电动汽车/混合动力汽车应用中的大功率 SiC MOSFET 和 IGBT。UCC5880-Q1 驱动器级具有分离输出双路驱动器,可在不同应用条件下实现非常灵活的栅极驱动强度。包含多种保护功能,如有源米勒钳位、DESAT 检测或分流电流检测、软关断或 2 级软关断、VCE 过压保护、栅极驱动器电源 UVLO 和 OVLO 保护、温度监测和热关断以及栅极监测等,适用于具有高可靠性要求的系统。该驱动器还通过串行外设接口 (SPI) 集成了先进的诊断、保护和监控功能。强度和高级保护功能。该栅极驱动器专用于驱动电动汽车/混合动力汽车应用中的大功率 SiC MOSFET 和 IGBT。UCC5880-Q1 驱动器级具有分离输出双路驱动器,可在不同应用条件下实现非常灵活的栅极驱动强度。包含多种保护功能,如有源米勒钳位、DESAT 检测或分流电流检测、软关断或 2 级软关断、VCE 过压保护、栅极驱动器电源 UVLO 和 OVLO 保护、温度监测和热关断以及栅极监测等,适用于具有高可靠性要求的系统。该驱动器还通过串行外设接口 (SPI) 集成了先进的诊断、保护和监控功能。

特性
  • 具有分离输出的双路驱动器:15A 峰值拉电流和灌电流路径以及 5A 峰值拉电流和灌电流路径
  • 支持初级侧和次级侧主动短路 (ASC)
  • 功率晶体管保护:在功率晶体管发生故障时提供 DESAT、OC/SC、可编程软关断 (STO) 和两级软关断 (2STO) 保护
  • 可通过 SPI 对器件进行重新配置、验证、监控和诊断
  • GUI 可与可选的 TMDSCNCD280039C 评估模块 controlCARD(不含)配合使用
隔离式栅极驱动器
UCC5880-Q1 具有高级保护功能的汽车级 20A 实时可变 IGBT/SiC MOSFET 隔离式栅极驱动器 UCC5881-Q1 具有高级保护功能的汽车级 20A 实时可变 IGBT/SiC MOSFET 隔离式栅极驱动器

 

隔离式电源模块(集成变压器)
UCC14240-Q1 汽车级 2.0W、24Vin、25Vout、高密度 >3kVRMS 隔离式直流/直流模块
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
申请了解更多信息

可提供用户指南、GUI 和其他信息。立即申请

立即订购并开发

评估板

UCC5880QEVM-057 — UCC5880-Q1 评估模块

支持的产品和硬件

UCC5880QEVM-057 UCC5880-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 UCC5880QEVM-057 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-11-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频