UCC5880INVERTEREVM

UCC5880-Q1 用于牵引逆变器中的可变隔离式栅极驱动器评估模块

UCC5880INVERTEREVM

立即订购

概述

UCC5880INVERTEREVM 板上可通过焊接 100nF 电容器负载,独立用于测试 UCC5880-Q1 驱动器,也可用于直接驱动 Wolfspeed XM3 基于 SiC 的半桥电源模块以进行高功率测试。该板上包含两个 UCC14240-Q1 隔离式辅助电源。该 EVM 支持灵活配置不同的 SPI 通信方法,包括常规 SPI、菊花链和基于 TI 地址的 SPI。该 EVM 可与 Sitara™ 和 C2000™ 实时微控制器控制卡连接,用于高达 300kW 的三相逆变器测试

特性
  • 具有分离输出的双路驱动器:15A 峰值拉电流和灌电流路径以及 5A 峰值拉电流和灌电流路径
  • 支持初级侧和次级侧主动短路 (ASC)
  • 功率晶体管保护:在功率晶体管发生故障时提供 DESAT、OC/SC、可编程软关断 (STO) 和两级软关断 (2STO) 保护
  • 可通过 SPI 对器件进行重新配置、验证、监控和诊断
  • 半桥配置中的两个驱动器和辅助电源
  • 使用 UCC14240-Q1 隔离式辅助电源实现精确的电压调节

  • UCC5880INVERTEREVM 适配器板,可连接到 TMDSCNCD280039C 控制卡
  • 用于将适配器板连接到 EVM 的带状电缆

隔离式栅极驱动器
UCC5880-Q1 具有高级保护功能的汽车级 20A 实时可变 IGBT/SiC MOSFET 隔离式栅极驱动器 UCC5881-Q1 具有高级保护功能的汽车级 20A 实时可变 IGBT/SiC MOSFET 隔离式栅极驱动器

 

隔离式电源模块(集成变压器)
UCC14240-Q1 汽车级 2.0W、24Vin、25Vout、高密度 >3kVRMS 隔离式直流/直流模块
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
申请了解更多信息

可提供用户指南。立即申请 

立即订购并开发

评估板

UCC5880INVERTEREVM

UCC5880-Q1 evaluation module for variable isolated gate drive in traction inverters

支持的产品和硬件

UCC5880INVERTEREVM

UCC5880-Q1 evaluation module for variable isolated gate drive in traction inverters

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 UCC5880INVERTEREVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023-3-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频