UCC5390SCDEVM-010

紧凑型单通道 3kVrms 隔离式 17A 栅极驱动器偏置电源评估模块

UCC5390SCDEVM-010

立即订购

概述

UCC5390SCDEVM-010 是完整的单通道隔离式栅极驱动板,包含可重新配置的偏置电源,可提供各种驱动电压。该 EVM 基于采用 SOIC-8 封装的 17A 分离输出基本绝缘 UCC5390SCD 驱动器。该设计还包含基于 SN6505B 的偏置电源,该偏置电源可以针对 11V 至 33V 的单个或分离轨驱动电压进行配置,涵盖各种 Si 和 SiC FET 与 IGBT。

特性
  • EVM 用作隔离式偏置电源的参考设计
  • 具有输入和输出接口的高性能驱动器
  • 可测试大部分数据表参数
  • 可比较具有兼容引脚的各种驱动器的性能
隔离式栅极驱动器
UCC5350-Q1 适用于 SiC/IGBT 且具有米勒钳位或分离输出的汽车类 ±5A 单通道隔离式栅极驱动器 UCC5390 具有 UVLO(以 GND 为基准)或分离输出的 3kVrms/5kVrms、±10A 单通道隔离式栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC5390SCDEVM-010 — 紧凑型单通道 3kVrms 隔离式 17A 栅极驱动器偏置电源评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC5390SCDEVM-010 紧凑型单通道 3kVrms 隔离式 17A 栅极驱动器偏置电源评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 UCC5390SCDEVM-010 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 UCC5390SCD With Isolated Bias Supply (Rev. A) 2018-2-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持