UCC5304EVM-035
UCC5304 单通道隔离式栅极驱动器评估模块
UCC5304EVM-035
概述
UCC5304EVM 适用于评估 UCC5304,后者是一种具备 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流能力的隔离式单通道栅极驱动器。此 EVM 可用作功率 MOSFET 的驱动参考设计,具备高达 18V 的驱动电压、UCC5304 引脚功能识别、组件选择指南以及 PCB 布局示例。
特性
- 具有输入和输出接口的高性能隔离式驱动器
- 能够测试低电压数据表参数
- 可比较具有兼容引脚的各种驱动器的性能
隔离式栅极驱动器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | Using the UCC5304EVM-035 | 2020-1-30 | |||
证书 | UCC5304EVM-035 EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024-3-18 |