UCC3895EVM-001

UCC3895 评估模块

UCC3895EVM-001

立即订购

概述

The UCC3895EVM-001 is an isolated 48V input phase shifted full bridge converter providing an output of 3.3V at 15A. Using the AB outputs of the UCC3895, a novel technique for direct control driven synchronous rectification is demonstrated.

特性

Uses the A and B outputs of the UCC3895 along with a UCC37324 dual 4A MOSFET driver to implement direct control of a synchronous rectifier current doubler in a phase shifted full bridge topology. This technique provides the proper gating and timing signals necessary to accurately synchronize output switching to primary side bridge switching.

Features zero voltage switching (ZVS) over an extended load range by use of synchronous rectification.

The EVM is current limited at approximately 16A, as well as output short circuit protected.

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UC2875 具有 10.75V/9.25V UVLO、温度范围为 -25°C 至 85°C 的双极性相移全桥控制器 UC2879 具有可选的 UVLO、温度范围为 -40° 至 85°C 的增强型双极性相移全桥控制器 UC3875 具有 10.75V/9.25V UVLO、温度范围为 0°C 至 70°C 的双极性相移全桥控制器 UC3879 具有可选的 UVLO、温度范围为 0°C 至 70°C 的增强型双极性相移全桥控制器 UCC1895 BiCMOS 高级相移谐振控制器 UCC2895 具有增强控制逻辑、温度范围为 -40°C 至 85°C 的相移全桥控制器 UCC3895 具有增强控制逻辑、温度范围为 0°C 至 70°C 的相移全桥控制器

 

低侧驱动器
UCC27323 反相 4A/4A 双通道低侧栅极驱动器 UCC27324 同相 4A/4A 双通道低侧栅极驱动器 UCC27325 具有一个反相驱动器、一个同相驱动器和迟滞逻辑的 4A/4A 双通道栅极驱动器 UCC37323 具有反相输入的 4A/4A 双通道栅极驱动器 UCC37324 具有同相输入的 4A/4A 双通道栅极驱动器 UCC37325 具有一个反相输入和一个同相输入的 4A/4A 双通道栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC3895EVM-001 — UCC3895 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC3895EVM-001 UCC3895 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 UCC3895EVM-001 Configuring The UCC3895 For Direct Control Driven Synchronous Re (Rev. B) 2008-12-2
数据表 UCC27324-Q1 双通道 4A 峰值高速低侧电源 MOSFET 驱动器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2023-12-5
数据表 UCCx895 BiCMOS 高级相移 PWM 控制器 数据表 (Rev. Q) PDF | HTML 英语版 (Rev.Q) PDF | HTML 2020-3-23
证书 UCC3895EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
应用手册 Phase Shifted Full Bridge, Zero Voltage Transition Design Considerations (Rev. A) 2011-1-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持