UCC34141EVM-116

UCC34141-Q1 评估模块

UCC34141EVM-116

立即订购

概述

UCC34141-Q1 评估模块 (EVM) 旨在让设计人员能够快速、轻松地评估 UCC34141-Q1 的性能特性和功能,从而用于汽车级隔离式栅极驱动器辅助电源应用以及各种隔离式工业辅助电源应用。该 EVM 可供用户测试 UCC34141-Q1 的各项功能,例如:器件的启用/禁用 (EN) 引脚、隔离式输出电压的 15VDD<20V 和 -5VEE<0V 配置,以及可变负载在输出上的轻松应用。借助此 EVM,用户可以根据系统要求,测量输入电压范围内和不同输出负载条件下的效率。EVM 的另一个特性是易于在测试期间进行探测。 

特性
  • UCC34141-Q1 1.5W DC/DC、5kVRMS 隔离式转换器模块,可配置为单路正输出电压、双路正输出电压或双路正/负输出电压
  • 变压器、功率级和控制完全集成在一个低厚度、5.85mm × 7.5mm × 2.6mm 宽体 16 引脚 SOIC 封装中
  • 评估 UCC34141-Q1 集成保护特性:UVLO、OVLO、短路、OVP、UVP 和热关断
  • 符合 AEC-Q100 标准,在高达 105°C 下提供满额定功率,<3pF 隔离电容,SSM 频率调制
隔离式电源模块(集成变压器)
UCC34141-Q1 具有集成变压器的汽车级 5.5V 至 20V 输入电压、1.5W 稳压 5kVRMS 隔离式 DC/DC 模块
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
数量有限

UCC34141EVM-116 是一款原型评估模块,限量出售。

立即订购并开发

评估板

UCC34141EVM-116 — UCC34141-Q1 评估模块

支持的产品和硬件

UCC34141EVM-116 UCC34141-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 适用于汽车和工业偏置电源应用的 UCC34141EVM-116 评估模 块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026-1-12
证书 UCC34141EVM-116 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-9-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持