UCC33421EVM-092 是一款原型评估模块,限量出售。
UCC33421EVM-092
UCC33421 评估模块
UCC33421EVM-092
概述
UCC33421EVM-092 旨在供设计人员快速轻松地评估 UCC33421-Q1 的性能特性和能力,以便在汽车和工业偏置应用中使用。该评估模块 (EVM) 使用户能够测试 UCC33421-Q1 的功能(例如使能/故障 (EN/FLT)),使用 SEL 引脚将隔离式输出电压配置为 VISO=5V 或 VISO=5.5V,以及向输出施加可变负载。借助此 EVM,用户可以根据系统要求,测量输入电压范围内和不同输出负载条件下的效率。
特性
- UCC33421-Q1 具有隔离式辅助电源电压的 1.5W 直流/直流隔离式转换器模块
- 变压器、功率级和控制级完全集成在 5.85mm x 7.5mm x 2.65mm DHA-16 封装中
- ≥8.2mm 爬电距离和电气间隙
- AEC-Q100、5kVrms 隔离、保护特性和低电磁辐射
- EVM 展示了汽车和工业应用中使用的隔离式辅助电源
隔离式电源模块(集成变压器)
立即订购并开发
评估板
UCC33421EVM-092 — UCC33421 evaluation module
UCC33421EVM-092 — UCC33421 evaluation module
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | UCC33421EVM-092 Evaluation Module for Automotive and Industrial Applications User's Guide (Rev. C) | PDF | HTML | 2025-8-4 | ||
证书 | UCC33421EVM-092 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2024-4-8 |