UCC2897AEVM

UCC2897A 评估模块

UCC2897AEVM

立即订购

概述

UCC2897A 评估模块 (EVM) 是一款有源钳位复位正向转换器,在 30 A 负载电流时提供 3.3V 稳压输出,并由 48V 输入提供电源。此设计将在整个 36V 至 72V 电信输入范围下工作,并且可以完全稳压至零负载电流。此模块使用 UCC2897A 电流模式有源钳位 PWM 控制器,用于高效演示有源钳位转换器的重置技术。

特性
  • 在正向转换器中使用有源钳位技术的 ZVS 转换器复位。
  • 所有表面贴装组件,双面半砖型 (2.2 x 2.28 x 0.5)。
  • 具有 ZVS 可编程死机时间的低侧有源钳位。
  • 具有双向同步功能的电流模式控制。
  • 内部 PWM 斜率补偿。
  • 直接从电信输入电压启动。
  • 同步整流器输出级可实现高效操作。
  • 可编程软启动。
  • 高达 30 ADC 输出电流。
  • 调节至零负载电流。
  • 非锁止、逐周期过流和短路保护。
  • 非锁止,输入欠压保护。
  • 非锁止,输入过压保护。
  • 1500V 主次隔离
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC2897A 具有 P 沟道钳位 FET 和线路过压保护的 110V 有源钳位电流模式 PWM 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC2897AEVM — UCC2897A 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC2897AEVM UCC2897A 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the UCC2897AEVM 2009-2-27
证书 UCC2897AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持