UCC28911EVM-718
UCC28911 评估模块
UCC28911EVM-718
概述
UCC28911EVM-718 评估模块是一种离线反激式电源,无需使用光耦合器和次级侧反馈组件即可提供隔离式输出电压和电流调节。输入接受的电压范围为 85VAC 至 265VAC,47Hz 至 64Hz。该评估模块使用 UCC28911 CV/CC PWM HV 开关。这个器件集成了一个 700V 功率 MOSFET 和一个控制器,可处理辅助反激式绕组以及功率 MOSFET 的运行信息,从而提供精准的输出电压和电流控制。UCC28911 中的控制算法使得运行效率满足或者超过适用标准。低系统器件数和内置的高级保护功能可提供具有成本效益的解决方案,满足全球严格的能效要求。
特性
- 隔离式 7.5W、5V 输出
- 待机功耗小于 20mW
- 初级侧调节可避免使用光耦合器
- 通用离线输入电压范围
- 输出过压保护
- 输入欠压保护
- 热关断
- 受控的启动和故障保护后重启
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | Using the UCC28911EVM-718 | 2015-3-6 | |||
| 证书 | UCC28911EVM-718 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |