UCC28782EVM-030
UCC28782 有源钳位反激式转换器 65W USB-C PD EVM,具有 LMG2610 集成式 GaN 半桥
UCC28782EVM-030
概述
UCC28782EVM-030 采用了 UCC28782 有源钳位反激式控制器,具有高效率和高密度等特性,可适用于 65W USB Type-C™ 电力输送 (PD) 离线适配器。 该输入支持 90Vac 至 264Vac 通用电压范围,输出可设置为 5V、9V 和 15V(电流最大为 3A)或 20V(电流最大为 3.25A),此类设置可通过 USB PD 接口控制器进行调整。 标称频率 250kHz 的高频运行可实现小解决方案尺寸,而多模式运行可保持高效率。LMG2610 集成了高侧和低侧 FET、栅极驱动器、高侧电平转换器、并提供无损电流检测仿真。在输出端使用同步整流技术,以提高效率。
特性
- 通用交流输入范围为 90Vac 至 264Vac,输出高达 65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A),符合 USB Type-C™ PD 3.0 标准
- 效率和待机功耗超出了 CoC 2 级和 DoE VI 级的规定要求
- 90VAC 满载时功率密度 30W/in3,效率为 93%
- 频率抖动、X 电容器放电能够轻松满足 EMI 要求 EN 55022
- 使用 GaN MOSFET 提高效率
- 通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI_HV_EVM)
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | 使用 UCC28782EVM-030 65W USB-C PD 高密度有源钳位反 激式转换器 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022-10-25 |
| 证书 | UCC28782EVM-030 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2020-6-29 |